Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: HC6SRR
Préparez votre réseau pour l'avenir avec un câble Ethernet Cat6 avancé, testé à 550 MHz et conçu pour surpasser les normes de performance TIA et ISO catégorie 6. Le système Ethernet par câble NEXTSPEED de catégorie 6 est conçu pour offrir une marge significative au-delà des exigences de l'industrie, offrant des performances Ethernet multi-gigabit fiables pour les applications les plus exigeantes. Équipé pour prendre en charge toutes les formes d'alimentation par Ethernet (PoE), des configurations standard au 4PPoE avancé, ce câble permet une alimentation directe des appareils pour des configurations réseau rationalisées et des exigences de câblage minimisées. Sa conception à contremarche est parfaite pour les installations verticales dans les puits de bâtiment ou entre les étages, répondant aux codes stricts de sécurité incendie tout en étant suffisamment durable pour les installations commerciales et résidentielles.
Enhance your network with our full suite of component-compliant connectivity products—including jacks, panels, cords, and blocks—designed to integrate seamlessly with our Cat6 Ethernet cable for a complete, end-to-end cabling infrastructure solution.
Application
Catalog Number
HC6SRR
Couleur
Rouge
Spécifications nominales du câble
Riser
Type d'article
NEXTSPEED®Category 6 UTP Cable
UPC
662620340821