HUBBELL CANADA
CABLE, NEXTSPEED Catégorie 6,Riser,Vert, HC6RRGN
Image of HC6RRGN CABLE, NEXTSPEED Catégorie 6,Riser,Vert, HC6RRGN
Image of HC6RRGN CABLE, NEXTSPEED Catégorie 6,Riser,Vert, HC6RRGN

CABLE, NEXTSPEED Catégorie 6,Riser,Vert, HC6RRGN

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HC6RRGN

CÂBLE, NEXTSPEED Catégorie 6, Riser, Vert, Boîte REELEX de 1 000 FT, Testé par balayage à 550 MHz.

  • Riser
  • Green
  • 1
  • 000 FT REELEX Box
  • Sweep Tested to 550MHz
  • Vert
  • Boîte REELEX de 0,30 m 
  • Testé par balayage jusqu'à 550 MHz

Général

Application

  • Ethernet: IEEE 802.3 1G, 2.5G, 5G, & 10G per TSB-155
  • POE: IEEE 802.3 Types 1 - 4 (PoE, PoE+, 4PPoE)

Catalog Number

HC6RRGN

Couleur

Vert

Spécifications nominales du câble

Riser

Type d'article

UPC

662620659749