Marque: Burndy
No de catalogue: BDBMHC162/01
Application
Industrial control feeder, HVAC system and wire ways
Catalog Number
BDBMHC162/01
Famille de produit
Power Connectors>Power Distribution Blocks
Isolation
Y
Marque des goujons
VERSI-POLE
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
VERSIPOLE™
Plaqué
Y
Températures nominales
194
Type
BDB
Type de placage
Etain
Type de produit
Mechanical
UPC
781810645789
UPC 14 Digit GTIN
00781810645789
Dimension - Hauteur en millimètres
82.6 mm
Dimension - Hauteur en pouces
3.25 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
127 mm
Dimension - Largeur (pouces)
1.85 in
Dimension - Largeur en millimètres
47 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
5.00 pouces
Dimensions
1.85 po x 3.88 po x 3.25 po
Hauteur
3.25 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur
3.88 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
1.85 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Courant nominal
175 A
Tension minimale de conception
600
Conducteurs - AL plage de la série Str
12-2/0
Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str
12-2
Conducteurs - AL prises intermédiaires Str
12;10;8;6;4;3;2
Conducteurs - AL série Str
12;10;8;6;4;3;2;1;1/0;2/0
Conducteurs - Cuivre plage de série Str
14-2/0
Conducteurs - Cuivre série Str
14;12;10;9;8;7;6;5;4;3;2;1;1/0;2/0
Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires
14-2
Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires
14;12;10;9;8;7;6;5;4;3;2
Nombre de pôles
1
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
194
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
18