HUBBELL CANADA
Cache-bornes, AWG 6 - 350 kcmil (Run), AWG 6 - 350 kcmil (Tap), Bloc de distribution de puissance, 1.85 W, 3.25 H, BDBMHC113501
Image of BDBMHC113501 Cache-bornes, AWG 6 - 350 kcmil (Run), AWG 6 - 350 kcmil (Tap), Bloc de distribution de puissance, 1.85 W, 3.25 H, BDBMHC113501
Image of BDBMHC113501 Cache-bornes, AWG 6 - 350 kcmil (Run), AWG 6 - 350 kcmil (Tap), Bloc de distribution de puissance, 1.85 W, 3.25 H, BDBMHC113501

Cache-bornes, AWG 6 - 350 kcmil (Run), AWG 6 - 350 kcmil (Tap), Bloc de distribution de puissance, 1.85 W, 3.25 H, BDBMHC113501

Marque: Burndy

No de catalogue: BDBMHC113501

LES BLOCS DE DISTRIBUTION D'ÉNERGIE.

  • VERSIPOLE Confirgurable Power Distribution Blocks
  • Available in 3 sizes for optimization of space
  • Suitable for use with aluminum or copper conductors
  • Single or dual run connections
  • 600V Al/Cu Rated
  • High short-circuit rating up to 100kA with proper fusing
  • Adders and end barriers available separate for all 3 sizes

Général

Catalog Number

BDBMHC113501

Famille de produit

Power Connectors>Power Distribution Blocks

Isolation

Y

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

VERSIPOLE™

Plaqué

Y

Températures nominales

194

Type de placage

Étain

Type de produit

Mechanical

UPC

781810645697

UPC 14 Digit GTIN

00781810645697

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

82.6 mm

Dimension - Hauteur en pouces

3.25 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

127 mm

Dimension - Largeur (pouces)

1.85 in

Dimension - Largeur en millimètres

47 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

5.00 pouces

Dimensions

1.85 po x 3.88 po x 3.25 po

Hauteur

3.25 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur

3.88 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur

1.85 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

310 A

Tension minimale de conception

600

Lié au conducteur

Conducteurs - AL plage de la série Str

6-350

Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str

6-350

Conducteurs - AL prises intermédiaires Str

6;4;3;2;1;1/0;2/0;3/0;4/0;250;266.8;300;336.4;350

Conducteurs - AL série Str

6;4;3;2;1;1/0;2/0;3/0;4/0;250;266.8;300;336.4;350

Conducteurs - Cuivre plage de série Str

6-350

Conducteurs - Cuivre série Str

6;5;4;3;2;1;1/0;2/0;3/0;4/0;250;300;350

Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires

6-350

Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires

6;5;4;3;2;1;1/0;2/0;3/0;4/0;250;300;350

Nombre de pôles

1

Type de conducteur

  • AL C Str-Run
  • CU C Str-Run
  • AL C Str-Tap
  • CU C Str-Tap

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

194

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

18