HUBBELL CANADA
Cadre d'équipement de cabinet, 19" X 84" X 36", SF841936
Image of SF841936 Cadre d'équipement de cabinet, 19" X 84" X 36", SF841936

Cadre d'équipement de cabinet, 19" X 84" X 36", SF841936

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: SF841936

Cadre d'équipement de cabinet, 19" X 84" X 36".

  • La construction en acier offre une résistance pour le chargement lourd des équipements de serveur et de réseau
  • Dispositions de montage du plateau d'échelle conçues dans les traverses supérieures
  • Chaque unité de rack est numérotée

Écrou de cage M6 fileté

Général

Application

Rack à 4 poteaux

Catalog Number

SF841936

Diamètre des filets

M6 Cage Nut

Indicateur EU RoHs

Yes

Spécifications

  • Depth - 36" (914)
  • Gauge - 12 ga
  • Height - 84" (2134)
  • Hole Type - M6 Cage Nut
  • Material - Steel
  • Width - 20" (514)

Type d'article

Rack sur pied

UPC

662620844145

Dimensions

Épaisseur

0.1094

Diamètre des filets

M6 Cage Nut

Profondeur

36 in

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • EIA/ECA-310-E Universal Mounting Pattern
  • UL 1863

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

16

Quantité dans l'emballage

1