HUBBELL CANADA
Cadre de plaque avec 1) prise Cat 5e, 1) prise à 4 conducteurs à 6 positions et 1) coaxial F, amande claire, NS790LA
Image of NS790LA Cadre de plaque avec 1) prise Cat 5e, 1) prise à 4 conducteurs à 6 positions et 1) coaxial F, amande claire, NS790LA
Image of NS790LA Cadre de plaque avec 1) prise Cat 5e, 1) prise à 4 conducteurs à 6 positions et 1) coaxial F, amande claire, NS790LA
Discontinué

Cadre de plaque avec 1) prise Cat 5e, 1) prise à 4 conducteurs à 6 positions et 1) coaxial F, amande claire, NS790LA

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: NS790LA

Cadre de plaque avec 1) prise Cat 5e, 1) prise à 4 conducteurs à 6 positions et 1) coaxial F, amande claire.

Conçus pour la voix, ces appareils offrent une alternative économique au placement d'une prise téléphonique murale. Plaque thermoplastique hautement résistante aux chocs. Bornes à vis pratiques. Conforme à la partie 68 de la FCC. Répertorié UL 1863 – Accessoire de circuit de communication et certifié CSA.

  • Conforme à la partie 68 de la FCC
  • Bornes à vis pratiques
  • Plaque thermoplastique à haute résistance aux chocs

Standard Product

Général

Application

Communications/CATV

Catalog Number

NS790LA

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Construction

Molded

Contacts

Phosphor Bronze

Couleur

Amande claire/Blanc bureautique

Matériau

High-Impact Thermoplastic (UL 94V-0)

Matériau de construction - Unité principale

High-Impact Thermoplastic (UL 94V-0)

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Spécifications

  • Device Type - 6-Position, 4-Conductor
  • Style - Standard

Taille

Standard

Températures nominales

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Type

Voice & CATV

Type d'article

1) F-Coax Connector, 1) Cat5e, 1) 6-Position 4-Conductor

UPC

883778503399

Dimensions

Poids

0.11 lb

Taille

Standard

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Female to Female and 110 IDC

Pertes dues à la pièce d'insertion

Per TIA

Résistance des contacts

Per TIA

Lié au conducteur

Contacts

Phosphor Bronze

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Températures nominales

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Logistique

Quantité dans l'emballage

10