HUBBELL CANADA
Cadre de plaque avec 1) prise Cat 5e, 1) prise à 4 conducteurs à 6 positions et 1) coaxial F, marron, NS790
Image of NS790 Cadre de plaque avec 1) prise Cat 5e, 1) prise à 4 conducteurs à 6 positions et 1) coaxial F, marron, NS790
Image of NS790 Cadre de plaque avec 1) prise Cat 5e, 1) prise à 4 conducteurs à 6 positions et 1) coaxial F, marron, NS790
Discontinué

Cadre de plaque avec 1) prise Cat 5e, 1) prise à 4 conducteurs à 6 positions et 1) coaxial F, marron, NS790

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: NS790

Cadre de plaque avec 1) prise Cat 5e, 1) prise à 4 conducteurs à 6 positions et 1) coaxial F, marron.

Conçus pour la voix, ces appareils offrent une alternative économique au placement d'une prise téléphonique murale. Plaque thermoplastique hautement résistante aux chocs. Bornes à vis pratiques. Conforme à la partie 68 de la FCC. Répertorié UL 1863 – Accessoire de circuit de communication et certifié CSA.

  • Conforme à la partie 68 de la FCC
  • Bornes à vis pratiques
  • Plaque thermoplastique à haute résistance aux chocs

Standard Product

Général

Application

Communications/CATV

Catalog Number

NS790

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Contacts

Phosphor Bronze

Couleur

Marron

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Spécifications

  • Device Type - 6-Position, 4-Conductor
  • Style - Standard

Taille

Standard

Températures nominales

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Type

Voice & CATV

Type d'article

1) F-Coax Connector, 1) Cat5e, 1) 6-Position 4-Conductor

UPC

883778503368

Dimensions

Poids

0.11 lb

Taille

Standard

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Female to Female and 110 IDC

Pertes dues à la pièce d'insertion

Per TIA

Résistance des contacts

Per TIA

Lié au conducteur

Contacts

Phosphor Bronze

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Températures nominales

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Logistique

Quantité dans l'emballage

10