HUBBELL CANADA
Cadre de plaque avec 2) prises, 6 positions, 6 conducteurs, borne à vis, électrique ivoire, NS772I
Image of NS772I Cadre de plaque avec 2) prises, 6 positions, 6 conducteurs, borne à vis, électrique ivoire, NS772I
Image of NS772I Cadre de plaque avec 2) prises, 6 positions, 6 conducteurs, borne à vis, électrique ivoire, NS772I
Discontinué

Cadre de plaque avec 2) prises, 6 positions, 6 conducteurs, borne à vis, électrique ivoire, NS772I

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: NS772I

Cadre de plaque avec 2) prises, 6 positions, 6 conducteurs, borne à vis, électrique ivoire.

Conçues pour compléter le style du décorateur, ces prises offrent des connexions vocales et Cat. 5e appareils à intégrer dans une plaque murale décoratrice. Cadre en thermoplastique hautement résistant aux chocs. Conforme à la partie 68 de la FCC. Répertorié UL 1863 – Accessoire de circuit de communication et certifié CSA.

  • Conforme à la partie 68 de la FCC
  • Cadre thermoplastique très résistant aux chocs

Standard Product

Général

Application

Communications

Catalog Number

NS772I

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Contacts

Phosphor Bronze

Couleur

Ivoire

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Spécifications

Device Type - 6-Position, 6-Conductor

Taille

Standard

Températures nominales

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Type

Voice and Data

Type d'article

2) 6-Position 6-Conductor Jack

UPC

883778501777

Dimensions

Poids

0.11 lb

Taille

Standard

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Pertes dues à la pièce d'insertion

Per TIA

Résistance des contacts

Per TIA

Lié au conducteur

Contacts

Phosphor Bronze

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Températures nominales

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Logistique

Quantité dans l'emballage

10