HUBBELL CANADA
Cadre de plaque avec coaxial F et prise Cat5e, gris, NS785GY
Image of NS785GY Cadre de plaque avec coaxial F et prise Cat5e, gris, NS785GY
Image of NS785GY Cadre de plaque avec coaxial F et prise Cat5e, gris, NS785GY
Discontinué

Cadre de plaque avec coaxial F et prise Cat5e, gris, NS785GY

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: NS785GY

Cadre de plaque avec coaxial F et prise Cat5e, gris.

Les prises vidéo coaxiales et combinées complètent les besoins multimédia dans une ouverture de décorateur à un groupe. Cadre en thermoplastique hautement résistant aux chocs. Les prises sont conformes à la partie 68 de la FCC. Répertorié UL 1863 – Accessoire de circuit de communication et certifié CSA.

  • Conforme à la partie 68 de la FCC
  • Cadre thermoplastique très résistant aux chocs

Standard Product

Général

Application

Communications/CATV

Catalog Number

NS785GY

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Contacts

Phosphor Bronze

Couleur

Gris

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Taille

Standard

Températures nominales

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Type

Voice and Data

Type d'article

1) F-Coax Connector, 1) Cat5e

UPC

883778501982

Dimensions

Poids

0.09 lb

Taille

Standard

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Female to Female and 110 IDC

Pertes dues à la pièce d'insertion

Per TIA

Résistance des contacts

Per TIA

Lié au conducteur

Contacts

Phosphor Bronze

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Températures nominales

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Logistique

Quantité dans l'emballage

10