Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: NS771
Conçues pour compléter le style du décorateur, ces prises offrent des connexions vocales et Cat. 5e appareils à intégrer dans une plaque murale décoratrice. Cadre en thermoplastique hautement résistant aux chocs. Conforme à la partie 68 de la FCC. Répertorié UL 1863 – Accessoire de circuit de communication et certifié CSA.
Standard Product
Application
Communications
Catalog Number
NS771
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Contacts
Phosphor Bronze
Couleur
Marron
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Spécifications
Device Type - 6-Position, 6-Conductor
Taille
Standard
Températures nominales
Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact
Type
Voice and Data
Type d'article
1) 6-Position 6-Conductor Jack
UPC
883778501746
Poids
0.08 lb
Taille
Standard
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Screw Terminals
Pertes dues à la pièce d'insertion
Per TIA
Résistance des contacts
Per TIA
Contacts
Phosphor Bronze
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Températures nominales
Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact
Quantité dans l'emballage
10