HUBBELL CANADA
Image of UA01-6507 Canvas Tool Bag
Image of UA01-6507 Canvas Tool Bag
Image of UA01-6507 Canvas Tool Bag
Image of UA01-6507 Canvas Tool Bag

Canvas Tool Bag

Marque: Ripley Tools

No de catalogue: UA01-6507

Lightweight carrying case provides tool storage and protection with separate pockets.

Général

Catalog Number

UA01-6507

UPC

096359867654

Dimensions

Dimensions

21 po x 12 po x 4 po

Dimensions Métrique

533.4 x 304.8 x 101.6 mm

Hauteur

4 in

Largeur

12 in

Largeur métrique

304.8

Longueur

21 in

Longueur Métrique

533.4

Métrique de hauteur

101.6 mm

Poids

2.24 lb