HUBBELL CANADA
Capot anti-intempéries 1-groupe, vertical/horizontal, vierge, gris, en carton, 5173-5
Image of 5173-5 Capot anti-intempéries 1-groupe, vertical/horizontal, vierge, gris, en carton, 5173-5
Image of 5173-5 Capot anti-intempéries 1-groupe, vertical/horizontal, vierge, gris, en carton, 5173-5
play
3D View
play
360 View
Image of 5173-5 Capot anti-intempéries 1-groupe, vertical/horizontal, vierge, gris, en carton, 5173-5

Capot anti-intempéries 1-groupe, vertical/horizontal, vierge, gris, en carton, 5173-5

Marque: Bell

No de catalogue: 5173-5

Capot anti-intempéries 1-groupe, vertical/horizontal, vierge, gris, en carton.

  • Construction en acier estampé
  • Finition par revêtement en poudre de pointe offrant une résistance maximale aux intempéries et aux rayures
  • Joint et matériel de montage inclus
  • Instructions multilingues dans chaque emballage.

Général

Application

Flat

Catalog Number

5173-5

Construction

Métallique

Couleur

Gris

Famille de produit

Metallic Blank Covers

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Aluminium

Méthode de montage

Vertical; Device Mount

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Type

Couverture

Type de couvercle

Blanc/plat

Type de matériel

Metallic

Type de produit

Weatherproof Covers

UPC

050169517352

Dimensions

Capacité en pieds cubes

3.7758 cu.in

Hauteur

4.65 in

Hauteur de l'emballage

4.531 in

Largeur

2.9 in

Largeur de l'emballage

2.781 in

Longueur de l'emballage

0.125 in

Poids de l'emballage

0.11 lb

Profondeur

0.28 in

Profondeur actuelle

0.125 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Enregistré pour certification

UL Listed

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Configuration

Méthode de montage

Vertical; Device Mount

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Logistique

Emballage standard

12

Nombre d'unités sur la palette

3360

Quantité dans l'emballage

12

Type d'emballage

Blistercard