HUBBELL CANADA
Capots anti-intempéries, 1-groupe, ouverture DDFT, zinc moulé, horizontal, WP26H
Image of WP26H Capots anti-intempéries, 1-groupe, ouverture DDFT, zinc moulé, horizontal, WP26H
Image of WP26H Capots anti-intempéries, 1-groupe, ouverture DDFT, zinc moulé, horizontal, WP26H
Discontinué

Capots anti-intempéries, 1-groupe, ouverture DDFT, zinc moulé, horizontal, WP26H

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: WP26H

Capots anti-intempéries, 1-groupe, ouverture DDFT, zinc moulé, horizontal.

  • Monobloc
  • Ouverture GFCI
  • Zinc moulé

While-In Use Weatherproof

Général

Application

1) Decorator Opening

Catalog Number

WP26H

Construction

Cast

Matériau

Aluminum, Cast

Matériel - quincaillerie de montage

Horizontal Box Mount- Mounting Screws

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de prises de sortie

1-Device

Ouvertures défonçables

None

Spécifications

  • Gasket - Foam
  • Material - Aluminum
  • Mounting Screws - Zinc plated steel

Type

Vertical Mount Decorator

Type

Covers

Type d'article

Weatherproofing Covers

UPC

783585186757

Dimensions

Poids

0.4 lb

Taille de l'afficheur

1-Gang

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de prises de sortie

1-Device

Ouvertures défonçables

None