HUBBELL CANADA
Image of C3081335 Capstan Hoist All-Purpose Bracket, For 1,000 lb Units
Image of C3081335 Capstan Hoist All-Purpose Bracket, For 1,000 lb Units

Capstan Hoist All-Purpose Bracket, For 1,000 lb Units

Marque: CHANCE Utility

No de catalogue: C3081335

Capstan Hoist All-Purpose Bracket for 1,000 lb Series 90 hoists. Includes 2 Chain Clamps for poles, tower legs, angles, and beams.

  • Fits almost anything
  • Can be bolted in place

Général

Catalog Number

C3081335

Limite de charge de travail

1,000 lb

Mesure de limite de charge de travail

453 kg

Type

All-Purpose Bracket

Type

Capstan Hoist Accessories

Type de produit

Bracket

UPC

096359016038

Dimensions

Dimensions

14.2 po x 10.5 po x 8 po

Dimensions Métrique

362 mm x 266 mm x 203 mm

Hauteur

8 in

Largeur

10.5 in

Largeur métrique

266 mm

Longueur

14.2 in

Longueur Métrique

362 mm

Mesure du poids

12 kg

Métrique de hauteur

203 mm

Poids

26.5 lb

Liée à la force

Limite de charge de travail

1,000 lb

Mesure de limite de charge de travail

453 kg

Logistique

Emballage standard

1

Nombre d'unités sur la palette

40