Marque: Wiegmann
No de catalogue: WVC2-1
Les capsules de vapeur émettent une vapeur invisible, inodore et non toxique qui empêche la corrosion à l'intérieur d'un boîtier.
Catalog Number
WVC2-1
Type
Vapor Capsules
UPC
786725801138
Hauteur
0.88 in
Largeur
2.13 in
Poids
2 lb
Profondeur
1.25 in
Nombre d'unités sur la palette
336
Quantité dans l'emballage
1