Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HMHB21UP
Daylight Harvesting
Application
Area and Aisle Coverage
Capacité de charge
800 Watts @ 120V AC, 1200 Watts @ 277V AC, 1/4 HP @ 120V AC
Catalog Number
HMHB21UP
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Cycles de fonctionnement
6,000 Cycles Minimum
Indicateur EU RoHs
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Performance
Sortie de la commande
Input Voltage
Spécifications
Température fonctionnement
32 Deg F to 104 Deg F (0 Deg C to 40 Deg C)
Type d'article
High Bay Lighting Controls
Type d'indicateurs
PIR= Red LED
UPC
783585158686
Sensibilité
Adjustable W
Tension d'alimentation
120-347V AC V
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Indicateur EU RoHs
Norme(s) de l'industrie
cULus Listed
Capacité de charge
800 Watts @ 120V AC, 1200 Watts @ 277V AC, 1/4 HP @ 120V AC
Cycles de fonctionnement
6,000 Cycles Minimum
Performance
Plage de détection
Up to 40' Mounting Height
Sortie de la commande
Input Voltage
Température fonctionnement
32 Deg F to 104 Deg F (0 Deg C to 40 Deg C)
Type d'indicateurs
PIR= Red LED