Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: AP2000LA22
La technologie infrarouge passive standard nécessite une ligne de vue claire et dégagée pour la détection, car elle détecte l'occupation sous la forme d'un mouvement de chaleur émise par le corps par rapport à l'espace de fond. Une lentille de Fresnel segmentée divise une zone de couverture en zones. Le mouvement à travers les zones est interprété comme une occupation. Excellent pour le contrôle de petites pièces.
Catalog Number
AP2000LA22
Couleur
Light Almond
Série
Passive Infrared
Type
Manual/Auto
UPC
783585428635
Poids
0.65 lb
Description de la tension nominale
120/277V AC
Tension nominale
120/277 VAC
Quantité dans l'emballage
10