HUBBELL CANADA
Cassette fibre optique haute densité, LGX Standard Slot Size, 72 SN to 6 MTP, OM3/OM4, Aqua, OCSNM34
Image of OCSNM34 Cassette fibre optique haute densité, LGX Standard Slot Size, 72 SN to 6 MTP, OM3/OM4, Aqua, OCSNM34

Cassette fibre optique haute densité, LGX Standard Slot Size, 72 SN to 6 MTP, OM3/OM4, Aqua, OCSNM34

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: OCSNM34

Cassette fibre optique haute densité, LGX Standard Slot Size, 72 SN to 6 MTP, OM3/OM4, Aqua.

  • Utilise la dernière technologie en matière de connecteur double compact
  • S'insère dans une rainure LGX standard
  • Offre une haute densité de fibres dans votre boîtier actuel
  • Offre une haute densité extrême dans n'importe quelle taille de boîtier
  • Push-Pull sur le protecteur pour une connexion/déconnexion rapide

Général

Application

Interconnect

Catalog Number

OCSNM34

Nombre de ports

36

Type d'adaptateur

SN Duplex

Type d'armoire

UPC

662620343853

Dimensions

Hauteur

1.1 in

Caractéristiques électriques

Connectivité

Cassette

Lié au conducteur

Nombre de fibres

72

Type de fibre

OM3/OM4

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • Telcordia GR-326-CORE
  • TIA-568-C.3
  • TIA-604-FOCIS

Liée à l'opération

Type d'adaptateur

SN Duplex

Configuration

Nombre de ports

36

Logistique

Quantité dans l'emballage

50