Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: OCLCD50G4
Standard Product
Application
Interconnect
Catalog Number
OCLCD50G4
Conditions environnementales
Indoor
Couleur
Noir
Matériau
Ceramic
Matériel - quincaillerie de montage
Snap-In
Performance
Optical - Total insertion loss - Less than 1.5dB (test data included)
Répétitivité
0.1 dB
Spécifications
Températures nominales
0C to 70C
Type
LC Duplex 24F
Type d'article
LC Duplex to MTP
UPC
662620304410
Vie utile
500 matings
Taille de l'afficheur
5.1" X 1.1"
Connectivité
Cassette
Perte de retour
55
Pertes dues à la pièce d'insertion
0.75 dB Max
Taille des fibres
250 Micron
Type de fibre
OM4
Conditions environnementales
Indoor
Norme(s) de l'industrie
Performance
Optical - Total insertion loss - Less than 1.5dB (test data included)
Répétitivité
0.1 dB
Températures nominales
0C to 70C
Vie utile
500 matings
Quantité dans l'emballage
25