Marque: Burndy
No de catalogue: CY1CL14D50LT38
Catalog Number
CY1CL14D50LT38
Famille de produit
Grounding and Bonding Connectors>Braid, Jumpers, Shunts>Cable Tray Bonding Jumpers
UPC
621945551947
Hauteur
0.68 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
15.31 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
#1 AWG
Nombre d'unités sur la palette
2400
Quantité dans l'emballage
25