HUBBELL CANADA
Cavalier à tresse flexible en cuivre, 4 tresses dans les ferrules, 2 trous 2 ferrules, espacement de 1,50", 12,00" L, .44" Dia. de trou, Ampérage. L, .44" Dia. de trou, Ampérage : 1000(Intérieur) 1200(Extérieur), B4F12
Image of B4F12 Cavalier à tresse flexible en cuivre, 4 tresses dans les ferrules, 2 trous 2 ferrules, espacement de 1,50", 12,00" L, .44" Dia. de trou, Ampérage. L, .44" Dia. de trou, Ampérage : 1000(Intérieur) 1200(Extérieur), B4F12
Image of B4F12 Cavalier à tresse flexible en cuivre, 4 tresses dans les ferrules, 2 trous 2 ferrules, espacement de 1,50", 12,00" L, .44" Dia. de trou, Ampérage. L, .44" Dia. de trou, Ampérage : 1000(Intérieur) 1200(Extérieur), B4F12

Cavalier à tresse flexible en cuivre, 4 tresses dans les ferrules, 2 trous 2 ferrules, espacement de 1,50", 12,00" L, .44" Dia. de trou, Ampérage. L, .44" Dia. de trou, Ampérage : 1000(Intérieur) 1200(Extérieur), B4F12

Marque: Burndy

No de catalogue: B4F12

Tresse en cuivre flexible.

  • La plupart des tresses Burndy sont répertoriées UL et certifiées CSA.
  • Les viroles en cuivre pressées sans soudure offrent une durabilité accrue et empêchent l'effilochage, offrant ainsi une résistance supplémentaire pour une connexion de liaison robuste.
  • La tresse est particulièrement adaptée aux applications qui nécessitent de la flexibilité ou une résistance aux vibrations.
  • Le toronnage extra fin offre une flexibilité accrue
  • Ferrules clairement marquées du type de tresse Burndy et des marquages ​​UL (le cas échéant)
  • Disponible en longueurs et tailles de trous personnalisées pour répondre à vos besoins (contactez votre représentant commercial local pour les configurations non standard)
  • Pour obtenir de l'aide pour trouver la tresse parfaite pour vos besoins, cliquez ici pour accéder à notre outil de configuration de tresse : www.hubbell.com/config/BRAID

Général

Attribut physique - Nombre de tresses

4

Catalog Number

B4F12

Famille de produit

Grounding and Bonding Connectors>Braid, Jumpers, Shunts>Braid Shunts

Matériau

Copper

Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact

Y

Plaqué

Y

Type de connecteur

Tresse

Type de produit

Mechanical

UPC

781810807132

UPC 14 Digit GTIN

00781810807132

Dimensions

Dimension - D en pouces

3.00 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

305 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.50 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

12.00 pouces

Dimension - N en pouces

0.75 in

Dimension - Taille du trou en pouces

0.44 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur

12 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal à l'extérieur (A)

1200

Courant nominal à l'intérieur (A)

1000

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Tresse

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1