HUBBELL CANADA
CB14236GK-1/4" X 2" X 36" GRD. TROUSSE DE BARRES, CB14236GK
Image of CB14236GK CB14236GK-1/4" X 2" X 36" GRD. TROUSSE DE BARRES, CB14236GK
*Image représentative
Image of CB14236GK CB14236GK-1/4" X 2" X 36" GRD. TROUSSE DE BARRES, CB14236GK

CB14236GK-1/4" X 2" X 36" GRD. TROUSSE DE BARRES, CB14236GK

Marque: thermOweld

No de catalogue: CB14236GK

CB14236GK-1/4" X 2" X 36" GRD. TROUSSE DE BARRES.

Général

Catalog Number

CB14236GK

UPC

621945543522