DES SOLUTIONS QUI VOUS AIDENT À RÉUSSIRHubbell propose une variété de produits pour résoudre les défis commerciaux, augmenter l'efficacité énergétique, améliorer la sécurité, fonctionner dans des environnements difficiles, gérer votre câblage et améliorer les systèmes de mise à la terre dans et autour des structures des bâtiments.
Visitez notre page APERÇU DES MARCHÉS , où vous pouvez acquérir une compréhension complète des divers marchés que nous desservons au Canada. Explorez les différents secteurs auxquels nous répondons et découvrez comment nos offres unifiées One Hubbell répondent aux besoins uniques de chaque marché, améliorant l'efficacité et stimulant l'innovation.
Marque: Ripley Tools
No de catalogue: 42940
Accessibility
Catalog Number
42940
Material
Steel
UPC
856848006212
Cutting Max. Cable Diameter
1.25 in (37.5 mm)
Diameter
1.25 in
Length
8 in
Length Metric
203 mm
Weight
4 oz