Marque: Acme Electric
No de catalogue: PT0B1150005SS
Catalog Number
PT0B1150005SS
Catégorie de produit
Panel-Tran Zone Power Centers
Classe d'isolation UL
180°C
Construction
Encapsulated
Disjoncteur primaire
ED42B025L (25A)
Disjoncteur secondaire
B230H (30A)
Écran électrostatique
Shielded
Élévation de température max.
115 Degrees Celsius
Famille de produit
Single Phase Panel-Tran
kVA
5
Matériau
Stainless Steel
Matériau des enroulements
AL
Nombre et pourcentage des prises
5%
Prises intermédiaires « ANFC »
-
Prises intermédiaires « BNFC »
2
Tension primaire - Serpentin
480
Tension secondaire - Serpentin
120/240 V
Type de montage
Type de produit
Panel-Tran Zone Power Centers
UPC
047503090411
Dimensions
11 po x 15.88 po x 32.13 po
Hauteur
32.13 in
Largeur
15.88 in
Longueur
11 in
Poids
120 lb
Disjoncteur primaire
ED42B025L (25A)
Disjoncteur secondaire
B230H (30A)
Fréquence nominale
60 Hz
kVA
5
Tension primaire
480 V
Tension primaire - Serpentin
480
Tension secondaire - Serpentin
120/240 V
Classe d'isolation UL
180°C
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Norme « CSA »
C22.2 No 47
Norme « UL »
UL 1062
Élévation de température max.
115 Degrees Celsius
Écran électrostatique
Shielded
Prises intermédiaires « ANFC »
-
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1