HUBBELL CANADA
Centres d'alimentation Panel Tran Zone - Triphasé, 480Δ - 208Y/120V, 9kVA, disjoncteurs à enclenchement, acier inoxydable 304, PTBA3150009SS
Image of PTBA3150009SS Centres d'alimentation Panel Tran Zone - Triphasé, 480Δ - 208Y/120V, 9kVA, disjoncteurs à enclenchement, acier inoxydable 304, PTBA3150009SS
Image of PTBA3150009SS Centres d'alimentation Panel Tran Zone - Triphasé, 480Δ - 208Y/120V, 9kVA, disjoncteurs à enclenchement, acier inoxydable 304, PTBA3150009SS
Image of PTBA3150009SS Centres d'alimentation Panel Tran Zone - Triphasé, 480Δ - 208Y/120V, 9kVA, disjoncteurs à enclenchement, acier inoxydable 304, PTBA3150009SS
Discontinué

Centres d'alimentation Panel Tran Zone - Triphasé, 480Δ - 208Y/120V, 9kVA, disjoncteurs à enclenchement, acier inoxydable 304, PTBA3150009SS

Marque: Acme Electric

No de catalogue: PTBA3150009SS

Centres d'alimentation Panel Tran Zone - triphasé, 480Δ - 208Y/120V, 9kVA, disjoncteurs à enclenchement, acier inoxydable 304.

  • Entièrement conforme à la norme NEC 450-3
  • conçu pour les applications intérieures et extérieures
  • écran électrostatique pour une protection renforcée
  • disjoncteurs principaux primaires et secondaires fournis.

Général

Catalog Number

PTBA3150009SS

Catégorie de produit

Panel-Tran Zone Power Centers

Classe d'isolation UL

180°C

Construction

Encapsulated

Disjoncteur primaire

ED43B025L (25A)

Disjoncteur secondaire

Q330 (30A)

Écran électrostatique

Shielded

Élévation de température max.

115 Degrees Celsius

Famille de produit

Three Phase Panel-Tran

kVA

9

Matériau

Stainless Steel

Matériau des enroulements

CU

Nombre et pourcentage des prises

5%

Prises intermédiaires « ANFC »

-

Prises intermédiaires « BNFC »

2

Tension primaire - Serpentin

480

Tension secondaire - Serpentin

208Y/120 V

Type de montage

  • Wall
  • Wall

Type de produit

Panel-Tran Zone Power Centers

UPC

047503090565

Dimensions

Dimensions

7.63 po x 22.13 po x 33.75 po

Hauteur

33.75 in

Largeur

22.13 in

Longueur

7.63 in

Poids

255 lb

Caractéristiques électriques

Disjoncteur primaire

ED43B025L (25A)

Disjoncteur secondaire

Q330 (30A)

Fréquence nominale

60 Hz

kVA

9

Tension primaire

480D V

Tension primaire - Serpentin

480

Tension secondaire - Serpentin

208Y/120 V

Certifications et conformité

Classe d'isolation UL

180°C

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Norme « CSA »

C22.2 No 47

Norme « UL »

UL 1062

Liée à l'opération

Élévation de température max.

115 Degrees Celsius

Configuration

Écran électrostatique

Shielded

Prises intermédiaires « ANFC »

-