HUBBELL CANADA
CFB2G et CFB4G rectangulaires, ensemble de couvercle affleurant, finition peinture en poudre, 24GTCVRALU
Image of 24GTCVRALU CFB2G et CFB4G rectangulaires, ensemble de couvercle affleurant, finition peinture en poudre, 24GTCVRALU
Image of 24GTCVRALU CFB2G et CFB4G rectangulaires, ensemble de couvercle affleurant, finition peinture en poudre, 24GTCVRALU
play
SystemOne Recessed Floor Boxes
Image of 24GTCVRALU CFB2G et CFB4G rectangulaires, ensemble de couvercle affleurant, finition peinture en poudre, 24GTCVRALU

CFB2G et CFB4G rectangulaires, ensemble de couvercle affleurant, finition peinture en poudre, 24GTCVRALU

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: 24GTCVRALU

Planchers de béton, encastrés, CFB2G.

  • Style affleurant sans insertion de couvercle
  • ouverture du couvercle à 180 degrés pour une pose à plat et une réduction des risques de trébuchement
  • deux grandes portes de sortie de câbles
  • construction du couvercle en aluminium moulé sous pression pour une durabilité accrue
  • répond aux exigences de l'eau de lavage UL 514A
  • conforme à l'ADA.

Couvercle affleurant sans option d'insertion avec deux grandes portes de sortie de câbles

Général

Application

À utiliser avec les boîtes de sol en béton

Application - pour utilisation sur

Concrete

Application typique

Tile/ Flush

Catalog Number

24GTCVRALU

Construction

fonte d'aluminium

Couleur

Aluminium

Forme du couvercle

Rectangle

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

fonte d'aluminium

Méthode de montage

Mounts to Box

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Série

Recessed - CFB Series

Taille

2-Gang;4-Gang

Type

Encastré Sol en béton Boîte de sol

Type d'utilisation

Tile/ Flush

Type de couvercle

Rectangle

Type de fini

Aluminum

Type de montage

(4) Vis de fixation

UPC

783585526911

Dimensions

Largeur

6.19 in

Longueur

10.69 in

Poids

3.64 lb

Taille

2-Gang;4-Gang

Lié au conducteur

Entrée de câble

(2) Egress Doors

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Norme(s) de l'industrie

  • cULus
  • UL514

Configuration

Méthode de montage

Mounts to Box

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

88

Quantité dans l'emballage

1