Voici la réponse aux travaux de câblage de production ou de maintenance. Roulez le fil jusqu'au lieu de travail, déroulez ce dont vous avez besoin et ramenez le chariot dans un lieu de stockage pratique. Avec son rail en aluminium WA50 et ses supports en acier formé, le chariot mesure 54" de haut, 36" de profondeur et 33,6" de large avec un espace libre de 27" entre les supports de l'arbre porte-bobine, qui sont entièrement réglables. Disponible avec quatre roulettes à usage intensif (deux fixes et deux pivotantes avec verrous), deux roulettes fixes et deux patins ou, pour une installation semi-permanente, avec quatre patins. Les roulettes pivotantes peuvent être installées à l'avant ou à l'arrière. Tous les composants, à l'exception de la quincaillerie, sont recouverts d'un revêtement en polyester cuit résistant à l'écaillage. Les rails sont beiges et les supports sont noirs. Assemblage requis. CAPACITÉ MAXIMALE : 300 lb.
Barre de rangement incluse,rangement pratique pour les écrous en fil de fer et autres fixations ou outils
Supports en acier formé pour une rigidité maximale