HUBBELL CANADA
Image of WSD-BTL Chariot à rail diamanté, crochet Labrynth, WSD-BTL
Image of WSD-BTL Chariot à rail diamanté, crochet Labrynth, WSD-BTL
play
Tool Assist Pro for material handling and ergonomics

Chariot à rail diamanté, crochet Labrynth, WSD-BTL

Marque: Gleason Reel

No de catalogue: WSD-BTL

Nom de la collection: ToolAssistPro™

Chariot à rail diamanté, crochet Labrynth.

  • Capacité de 13,5 kg
  • Les sections courbes avec un rayon de 0,9 m forment un angle de 90° et se connectent à d'autres sections courbes ou droites pour un mouvement fluide et continu du chariot
  • Les filets peuvent être suspendus aux poutres aériennes ou au rail WS50 à l'aide d'un écrou de rail standard.
ToolAssistPro-Logo

Général

Capacité de charge

30 lbs

Catalog Number

WSD-BTL

Série

WSD - Diamond Rail Series

Type

Trolley

Type de fini

Black Polyester

UPC

783246003751

Liée à la force

Capacité de charge

30 lbs