HUBBELL CANADA
Image of WSD-RC12 Chariot à rail Diamond, selle moyenne, WSD-RC12
Image of WSD-RC12 Chariot à rail Diamond, selle moyenne, WSD-RC12
play
Tool Assist Pro for material handling and ergonomics

Chariot à rail Diamond, selle moyenne, WSD-RC12

Marque: Gleason Reel

No de catalogue: WSD-RC12

Nom de la collection: ToolAssistPro™

Chariot à rail Diamond, selle moyenne.

  • Permet de gérer facilement le cordon ou le tuyau alimentant l'outil,Capacité de 13,5 kg
  • Convient aux câbles ou aux tuyaux de 15 à 24 mm de diamètre
  • Les deux câbles reliant le chariot de l'outil au chariot de la remorque ne doivent pas dépasser 24 pouces de longueur.
ToolAssistPro-Logo

Général

Capacité de charge

30 lbs

Catalog Number

WSD-RC12

Série

WSD - Diamond Rail Series

Type

Trolley

Type de fini

Black Polyester

UPC

783246003768

Liée à la force

Capacité de charge

30 lbs