HUBBELL CANADA
Échelle porte-câble NEXTFRAME, rayon extérieur, 12po, HLO1290B
Image of HLO1290B Échelle porte-câble NEXTFRAME, rayon extérieur, 12po, HLO1290B
Image of HLO1290B Échelle porte-câble NEXTFRAME, rayon extérieur, 12po, HLO1290B

Échelle porte-câble NEXTFRAME, rayon extérieur, 12po, HLO1290B

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HLO1290B

Échelle porte-câble NEXTFRAME, rayon extérieur, 12po, noir

  • Le plateau d'échelle HLS est un système modulaire qui est facilement configuré pour toutes les installations uniques 
  • les sections de plateau d'échelle fonctionnent universellement avec tous les accessoires de plateau d'échelle 
  • HLS Ladder comporte l'espacement des échelons tous les 9" pour soutenir et soulager le stress des câbles

Général

Catalog Number

HLO1290B

Couleur

Noir

Performance

- Weight Capacity - 45 lbs/ft

Spécifications

  • Construction - Tubing
  • Finish - Black
  • Gauge - 16
  • Material - Steel
  • Radius - 10"

Type

Outside Radius

Type d'article

Modular SystemEasily Configured

UPC

662620819686

Dimensions

Distance de connexion primaire

Stringer Dimensions: .375" W x 1.5" H in

Largeur

12 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Heavy Duty

Liée à l'opération

Performance

- Weight Capacity - 45 lbs/ft

Logistique

Quantité dans l'emballage

1