HUBBELL CANADA
Échelle porte-câble NEXTFRAME, rayon intérieur, 12 po, HLI1290B
Image of HLI1290B Échelle porte-câble NEXTFRAME, rayon intérieur, 12 po, HLI1290B
Image of HLI1290B Échelle porte-câble NEXTFRAME, rayon intérieur, 12 po, HLI1290B

Échelle porte-câble NEXTFRAME, rayon intérieur, 12 po, HLI1290B

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HLI1290B

Échelle porte-câble NEXTFRAME, rayon intérieur de 12 po

  • L'anneau d'échelle HLS est un système modulaire facilement configurable pour toutes les installations uniques
  • Les sections de l'anneau d'échelle fonctionnent universellement avec tous les accessoires de l'anneau d'échelle
  • L'anneau HLS présente un espacement des échelons tous les 9" pour soutenir et soulager la tension des câbles.

Général

Catalog Number

HLI1290B

Couleur

Noir

Performance

- Weight Capacity - 45 lbs/ft

Spécifications

  • Construction - Tubing
  • Finish - Black
  • Gauge - 16
  • Material - Steel
  • Radius - 10"

Type

Inside Radiius

Type d'article

Modular SystemEasily Configured

UPC

662620819624

Dimensions

Distance de connexion primaire

Stringer Dimensions: .375" W x 1.5" H in

Largeur

12 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Heavy Duty

Liée à l'opération

Performance

- Weight Capacity - 45 lbs/ft

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

64

Quantité dans l'emballage

1