HUBBELL CANADA
Image of HBL3010BGY Chemin de câble en métal, capuchon d'extrémité, HBL3000, HBL3010BGY
Image of HBL3010BGY Chemin de câble en métal, capuchon d'extrémité, HBL3000, HBL3010BGY

Chemin de câble en métal, capuchon d'extrémité, HBL3000, HBL3010BGY

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL3010BGY

Chemin de câble en métal, capuchon d'extrémité, série HBL3000.

  • Utilise les chemin de câbles, les raccords et les accessoires de la série 3000 de HBL pour personnaliser l'installation
  • Finition résistante aux rayures
  • Pour utilisation jusqu'à 600V CA

Général

Catalog Number

HBL3010BGY

Couleur

Gris

Famille de produit

HBL3000 Series

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Acier

Spécifications

  • Trak Fitting - End Cap
  • Trak Item - Fittings

Type

Blank

Type

Raccords d'extrémité

Type d'article

Série HBL3000

UPC

783585215235

Dimensions

Poids

0.1 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E253976 /E253830 /E253833
  • UL Standard UL 5

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4900

Quantité dans l'emballage

10