HUBBELL CANADA
Image of HBL511IV Chemin de câble en métal Coude plat à 90 degrés, HBL511IV
Image of HBL511IV Chemin de câble en métal Coude plat à 90 degrés, HBL511IV

Chemin de câble en métal Coude plat à 90 degrés, HBL511IV

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL511IV

Chemin de câble métallique coude plat 90°, série HBL500.

Pour les virages à angle droit sur une même surface

Général

Catalog Number

HBL511IV

Couleur

Ivoire

Famille de produit

HBL500

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Acier

Spécifications

Material - Galvanized Steel

Type

Flat

Type

Coudes

Type d'article

Série HBL500 dédiée

UPC

783585216713

Dimensions

Poids

0.044 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E253976 /E253830 /E253833
  • UL Standard UL 5

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4500

Quantité dans l'emballage

10