HUBBELL CANADA
Image of HBL2011IV Chemin de câble en métal, coude plat 90⁰, série HBL2000, ivoire, HBL2011IV
Image of HBL2011IV Chemin de câble en métal, coude plat 90⁰, série HBL2000, ivoire, HBL2011IV
Discontinué

Chemin de câble en métal, coude plat 90⁰, série HBL2000, ivoire, HBL2011IV

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL2011IV

Chemin de câble en métal, coude plat 90⁰, série HBL2000, ivoire.

  • Idéal pour les câbles de données à haut débit
  • Utilisé pour les applications de catégorie 5, 5e, 6 et 6A

Général

Catalog Number

HBL2011IV

Couleur

Ivoire

Famille de produit

HBL2000;HBL2000A;MetalPlugTrak

Matériau

Steel

Spécifications

  • Material - Galvanized Steel
  • Trak Fitting - Flat Elbow
  • Trak Item - Fittings

Type

Flat

Type

Elbows

Type d'article

HBL2000 Series

UPC

783585214283

Dimensions

Poids

0.01 lb

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E253976 /E253830 /E253833
  • UL Standard UL 5

Logistique

Quantité dans l'emballage

10