HUBBELL CANADA
Chemin de câble métallique, galvanisée Connecteur de conduit ¾", HBL500/HBL750, HBL5782C
Image of HBL5782C Chemin de câble métallique, galvanisée Connecteur de conduit ¾", HBL500/HBL750, HBL5782C
Image of HBL5782C Chemin de câble métallique, galvanisée Connecteur de conduit ¾", HBL500/HBL750, HBL5782C
Image of HBL5782C Chemin de câble métallique, galvanisée Connecteur de conduit ¾", HBL500/HBL750, HBL5782C

Chemin de câble métallique, galvanisée Connecteur de conduit ¾", HBL500/HBL750, HBL5782C

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL5782C

Chemin de câble en métal, galvanisée Connecteur de conduit ¾", Série HBL500/HBL750.

  • Connecteur de conduit galvanisé de 1/2 po
  • Séries HBL500/HBL750

Général

Catalog Number

HBL5782C

Couleur

Aluminium

Famille de produit

HBL500;HBL700;HBL750

Matériau

Steel

Spécifications

  • Trak Fitting - 1/2 Inch Conduit Connector
  • Trak Item - Fittings
  • Trak Material - Cold Rolled Steel

Type

Connector

Type

Miscellaneous Fittings

Type d'article

Combination HBL500/HBL750 Series

UPC

783585217291

Dimensions

Poids

0.05 lb

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E253976 /E253830 /E253833
  • UL Standard UL 5

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

5400

Quantité dans l'emballage

10