HUBBELL CANADA
CHEMIN DE CÂBLE, PlugTrak non métallique, longueur 5', 15A 125V, 5) prises duplex, circuit unique, noir, PT155112BK
Image of PT155112BK CHEMIN DE CÂBLE, PlugTrak non métallique, longueur 5', 15A 125V, 5) prises duplex, circuit unique, noir, PT155112BK
Image of PT155112BK CHEMIN DE CÂBLE, PlugTrak non métallique, longueur 5', 15A 125V, 5) prises duplex, circuit unique, noir, PT155112BK

CHEMIN DE CÂBLE, PlugTrak non métallique, longueur 5', 15A 125V, 5) prises duplex, circuit unique, noir, PT155112BK

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PT155112BK

Chemin de câble, PlugTrak non métallique, longueur de 5', 15A 125V, 5) prises duplex, circuit unique, noir.

  • Disponible en longueurs de 5 pi ou 6 pi
  • ​​Configurations d'espacement multiples
  • Prises de 15 ou 20 A conçues et fabriquées par Hubbell
  • Disponible sous forme d'assemblage multiprise câblé ou de prise d'alimentation déplaçable

Général

Catalog Number

PT155112BK

Famille de produit

Non-Metallic

Marque des goujons

Non-Metallic PlugTrak

Type

Standard

Type

Single Circuit

UPC

783585562933

Dimensions

Poids

2.05 lb

Logistique

Quantité dans l'emballage

10