Marque: Wiegmann
No de catalogue: S6618NK
Application
Designed to protect electrical wiring in applications where dirt, dust, oil, and water are not serious problems. All sections are open on one side so wires and cable can be laid in along an entire wireway run.
Catalog Number
S6618NK
Couleur
Ansi-61 Gray Textured
Matériau
Carbon Steel
Ouvertures défonçables
No
Type
Wireway
Type d'armoire
Nema 1 Type Enclosure
Type de couvercle
Screw Cover
Type de fini
Polyester Powder
UPC
786725876273
Hauteur
6 in
Largeur
6 in
Longueur actuelle
18 in
Poids
6.5 lb
Profondeur
18 in
Classe NEMA nominale
1
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Ouvertures défonçables
No
Nombre d'unités sur la palette
48
Quantité dans l'emballage
2