HUBBELL CANADA
Image of PHPS2AL Chemin de fer double, deux ouvertures de décorateur peintes, PHPS2AL
Image of PHPS2AL Chemin de fer double, deux ouvertures de décorateur peintes, PHPS2AL
Discontinué

Chemin de fer double, deux ouvertures de décorateur peintes, PHPS2AL

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PHPS2AL

Chemin de fer double, deux ouvertures pour les décorateurs Acier peint.

  • Non magnétique et résistant à la corrosion
  • La finition est recouverte d'une laque pour empêcher l'oxydation
  • Un film plastique protecteur aide à prévenir les rayures et les dommages.

Protective film helps to prevent scratches and damageProvides a plush appearance with the durability of metalBrass and Aluminum are lacquer coated to inhibit oxidation

Général

Catalog Number

PHPS2AL

Construction

Stamped

Couleur

Almond

Coupure (ou découpure)

2) Decorator

Famille de produit

HBL500;HBL750;HBL2000;HBL2000A;HBL2400;HBL2400D;HBL3000;HBL4750;HBL6750

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Orientation

Vertical Mount

Spécifications

  • Appearance - Powder coat paint
  • Material - Steel
  • Mounting Screws - Steel painted, slotted head
  • Plate Openings - Decorator
  • Plate Type - 2-Gang

Taille

Standard

Type

2-Decorator

Type

Plates

Type d'article

Screw Mount

UPC

883778115110

Dimensions

Épaisseur

0.03

Poids

0.15 lb

Taille

Standard

Taille de l'afficheur

Standard Sized

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Configuration

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Orientation

Vertical Mount

Logistique

Quantité dans l'emballage

10