HUBBELL CANADA
Chute de câble angulaire sur une surface d'acier verticale - Moule d'acier plat, B588
Image of B588 Chute de câble angulaire sur une surface d'acier verticale - Moule d'acier plat, B588
Image of B588 Chute de câble angulaire sur une surface d'acier verticale - Moule d'acier plat, B588
Discontinué

Chute de câble angulaire sur une surface d'acier verticale - Moule d'acier plat, B588

Marque: Burndy

No de catalogue: B588

Chute angulaire du câble sur une surface d'acier verticale - Moule d'acier plat.

Les moules de type BCS-3 sont utilisés pour joindre l'extrémité d'un câble en cuivre à un angle de 45 DEG à une surface verticale en acier, la plage de tailles est de 6 AWG à 1000 conducteurs en cuivre torsadés concentriques KCMIL, câble à acier plat, connexion câble à tuyau, accessoires recommandés : collier de serrage vertical B106-32 avec poignées B-106 pour tuyaux de 4 po et plus petits, extension de chaîne B40-0106-27 de 20 po pour 4 po à Utilisation de tuyaux de 10 po (2) rallonges de chaîne de 20 po pour des tailles de tuyaux comprises entre 10 po et 16 po, brosse de nettoyage de moule B38-3922-00, brosse de nettoyage de câble B38-0135-00, râpe B38-0101-00, type de conducteur : cuivre toronné concentrique, type de cartouche : standard, outils requis : allumeur à silex B38-0309-00, taille de tuyau : 12 DANS Et Plus

Général

Application

For Joining End Of A Copper Cable At A 45 DEG Angle To A Vertical Steel Surface

Catalog Number

B588

Famille de produit

Grounding and Bonding Connectors>Exothermic Connectors>Molds, Shots

Marque des goujons

BURNDYWELD

Nom de commerce

BURNDYWeld®

Type de produit

Molds

UPC

781810393932

UPC 14 Digit GTIN

00781810393932

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

2 AWG

Type de conducteur

  • CU C Str-Size
  • Pipe Rigid-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

480

Quantité dans l'emballage

1