HUBBELL CANADA
Image of HBL13R90 Circuit-Lock® Boîtier NEMA 3R avec sectionneur à moteur 30A, HBL13R90
Image of HBL13R90 Circuit-Lock® Boîtier NEMA 3R avec sectionneur à moteur 30A, HBL13R90

Circuit-Lock® Boîtier NEMA 3R avec sectionneur à moteur 30A, HBL13R90

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL13R90

Circuit-Lock® NEMA 3R logement à interrupteur à bascule 30A, 600V, aluminium.

  • NO/Comon/NC auxiliary contact
  • 10A 120/250V AC for 30 and 60 Amp switches.
  • Contact auxiliaire NO/Comon/NC
  • 10 A 120/250 V AC pour interrupteurs 30 et 60 A.

Standard Product

Général

Application

For 30A Switches

Catalog Number

HBL13R90

Conditions environnementales

Indoor and Outdoor

Couleur

Aluminium

Famille de produit

Non-Fused

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Standard Duty

Type

Enclosures without Switch

Type d'armoire

NEMA 3R

UPC

783585016962

Dimensions

Dimensions

5.52 po x 4.4 po x 3.3 po

Hauteur

3.3 in

Largeur

4.4 in

Longueur

5.52 in

Poids

1.05 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor and Outdoor

Liée à l'opération

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Quantité dans l'emballage

4