HUBBELL CANADA
Image of PAT500SJ6LI Ciseaux 6T, BG/D3, 3Ah, CA, HC, PAT500SJ6LI
Image of PAT500SJ6LI Ciseaux 6T, BG/D3, 3Ah, CA, HC, PAT500SJ6LI

Ciseaux 6T, BG/D3, 3Ah, CA, HC, PAT500SJ6LI

Marque: Burndy

No de catalogue: PAT500SJ6LI

Ciseaux PATRIOT® 6 tonnes, mâchoire de sertissage BG/D3, (2) batteries Li-ion 18V 3.0Ah, chargeur 120V-CA, valise rigide.

Le PATRIOT® PAT500SJ de 6 tonnes est une série de style pistolet à ciseaux offrant huit (8) mâchoires de sertissage et de coupe interchangeables avec des languettes de mâchoire de verrouillage brevetées. Cette combinaison d'options de mâchoires spécialement conçues offre une capacité globale de sertissage #10 AWG – 500 kcmil avec l'utilisation de rainures de mâchoire permanentes et/ou de matrices de style W et X, également pour couper jusqu'à 556,5 ACSR, 636 kcmil d'aluminium, 600 kcmil de cuivre. et un hauban EHS de 3/8" de diamètre. Le PAT500SJ offre une rotation de la tête à 180° et est ergonomiquement équilibré, garantissant une polyvalence à l'utilisateur.

  • Mâchoires de sertissage et de coupe interchangeables
  • Rotation de la tête de 180°
  • Corps de type pistolet
  • Utilise les matrices W et X
  • Equilibre ergonomique

Général

Application

Crimping and Cutting

Application - pour utilisation sur

Overhead Full Tension Deadends, Full Tension Splices and Terminals, Stirrups, Splices, Taps, and Terminals

Capacité de force de sertissage

6 ton

Catalog Number

PAT500SJ6LI

Nom de commerce

PATRIOT®

Série

PATRIOT® Series

Source d'alimentation

12V-DC Charger

Temps de recharge

0.5 h

Type

Crimper and Cutter

Type d'accumulateur/bloc-piles

5.0Ah 18V Li-Ion (Accepts 2.0Ah-6.0Ah Makita LI Batteries)

Type d'emballage

Hard Case

Type d'outil

Battery Actuated Scissor Action

Type de matrice

W Die and X Die

Type de produit

6-Ton

UPC

781810673874

UPC 14 Digit GTIN

00781810673874

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

340.4 mm

Dimensions

16.8 po x 2.9 po x 13.4 po

Hauteur

13.4 in

Largeur

2.9 in

Longueur

16.8 in

Poids

10.1 lb

Caractéristiques électriques

Tension de fonctionnement

18 VDC

Lié au conducteur

Plages de sertissage

Copper: #10 sol. - 500 kcmil;Copper Flex: #8 AWG - 350 kcmil;Aluminum: #14 sol. - 350 kcmil;ACSR: #14 sol. - 4/0 AWG

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS

UI

Liée à la force

Capacité de force de sertissage

6 ton

Liée à l'opération

Source d'alimentation

12V-DC Charger

Temps de recharge

0.5 h

Type d'accumulateur/bloc-piles

5.0Ah 18V Li-Ion (Accepts 2.0Ah-6.0Ah Makita LI Batteries)

Logistique

Contenu de l'emballage

Tool, BG/D3 Crimp Jaw, (2) Batteries, Charger, Lanyard, Hard Case