Marque: Burndy
No de catalogue: PAT500SJ66LI
Le PATRIOT® PAT500SJ de 6 tonnes est une série de style pistolet à ciseaux offrant huit (8) mâchoires de sertissage et de coupe interchangeables avec des languettes de mâchoire de verrouillage brevetées. Cette combinaison d'options de mâchoires spécialement conçues offre une capacité globale de sertissage #10 AWG – 500 kcmil avec l'utilisation de rainures de mâchoire permanentes et/ou de matrices de style W et X, également pour couper jusqu'à 556,5 ACSR, 636 kcmil d'aluminium, 600 kcmil de cuivre. et un hauban EHS de 3/8" de diamètre. Le PAT500SJ offre une rotation de la tête à 180° et est ergonomiquement équilibré, garantissant une polyvalence à l'utilisateur.
Application
Crimping and Cutting
Application - pour utilisation sur
Overhead Full Tension Deadends, Full Tension Splices and Terminals, Stirrups, Splices, Taps, and Terminals
Capacité de force de sertissage
6 ton
Catalog Number
PAT500SJ66LI
Nom de commerce
PATRIOT®
Série
PATRIOT® Series
Source d'alimentation
120V-AC Charger
Temps de recharge
0.5 h
Type
Crimper and Cutter
Type d'accumulateur/bloc-piles
3.0Ah 18V Li-Ion (Accepts 2.0Ah-6.0Ah Makita LI Batteries)
Type d'emballage
Hard Case
Type d'outil
Battery Actuated Scissor Action
Type de matrice
W Die and X Die
Type de produit
6-Ton
UPC
781810673867
UPC 14 Digit GTIN
00781810673867
Dimension - Hauteur en millimètres
340.4 mm
Dimensions
16.8 po x 2.9 po x 13.4 po
Hauteur
13.4 in
Largeur
2.9 in
Longueur
16.8 in
Poids
10.1 lb
Tension de fonctionnement
18 VDC
Plages de sertissage
Copper: #10 sol. - 500 kcmil;Copper Flex: #8 AWG - 350 kcmil;Aluminum: #14 sol. - 350 kcmil;ACSR: #14 sol. - 4/0 AWG
Normes - Conformité RoHS
UI
Capacité de force de sertissage
6 ton
Source d'alimentation
120V-AC Charger
Temps de recharge
0.5 h
Type d'accumulateur/bloc-piles
3.0Ah 18V Li-Ion (Accepts 2.0Ah-6.0Ah Makita LI Batteries)
Contenu de l'emballage
Tool, D3 Crimp Jaw, (2) Batteries, Charger, Lanyard, Hard Case