Découvrez le portefeuille grandissant de marques mondiales de Hubbell Canada, offrant des solutions certifiées selon les normes canadiennes et conçues pour répondre aux exigences et applications du marché canadien.
Visitez notre page APERÇU DES MARCHÉS , où vous pouvez acquérir une compréhension complète des divers marchés que nous desservons au Canada. Explorez les différents secteurs auxquels nous répondons et découvrez comment nos offres unifiées One Hubbell répondent aux besoins uniques de chaque marché, améliorant l'efficacité et stimulant l'innovation.
Marque: Ripley Tools
No de catalogue: 46112
Catalog Number
46112
Matériau
Steel
Type de lame
1.625″ (41 mm)
Type de poignée
Cushioned Non-Slip Grips
UPC
850028743195
Longueur
6.25 in
Longueur Métrique
159 mm
Poids
5.18 oz