Marque: Killark
No de catalogue: VML1X530S5G
Application
Catalog Number
VML1X530S5G
Lumens
5000
Plage de Lumens
5,000 - 9,000 lm
Série
VML-X Series
Source d'éclairage
LED
Température de couleur
5000 K
Type d'élément optique
Glass Globe
Type de fini
Powder Epoxy Paint
Type de montage
Straight Stanchion
Taille du moyeu
1-1/2"
Courant nominal
0.33-0.14 A
Fréquence nominale
50-60 Hz
Puissance en Watts
40 W
Tension nominale
120-277 VAC
Classement(s) de risque
Lumens
5000
Plage de Lumens
5,000 - 9,000 lm
Température de couleur
5000 K