Marque: Killark
No de catalogue: VML2X1230G
Application
Class I Division 2 Hazardous LocationsClass II Hazardous Dust Zone 2 Hazardous LocationsOff and On Shore Oil and GasWet and Marine LocationsFood and BeverageHeavy Industrial
Catalog Number
VML2X1230G
Lumens
12000
Plage de Lumens
12,000 - 18,000 lm
Série
VML-X Series
Source d'éclairage
Température de couleur
5000 K
Type d'élément optique
Glass Globe
Type de fini
Powder Epoxy Paint
UPC
783936187969
Courant nominal
0.83-0.36 A
Fréquence nominale
50/60 Hz
Puissance en Watts
100 W
Tension nominale
120-277 VAC
Classement(s) de risque
Lumens
12000
Plage de Lumens
12,000 - 18,000 lm
Température de couleur
5000 K