HUBBELL CANADA
Éclairage de zone à DEL série VML-X 140 watts, 120-277VAC, réservoir de pilote de 18 000 lumens, VML2X1830G
Image of VML2X1830G Éclairage de zone à DEL série VML-X 140 watts, 120-277VAC, réservoir de pilote de 18 000 lumens, VML2X1830G
Image of VML2X1830G Éclairage de zone à DEL série VML-X 140 watts, 120-277VAC, réservoir de pilote de 18 000 lumens, VML2X1830G
play

Éclairage de zone à DEL série VML-X 140 watts, 120-277VAC, réservoir de pilote de 18 000 lumens, VML2X1830G

Marque: Killark

No de catalogue: VML2X1830G

La série VML-X est un luminaire de zone utilisant des DEL économes en énergie. Le CertiLite VML-X repensé utilise des optiques sur les DEL pour diriger la lumière là où elle est nécessaire. Ce luminaire est fabriqué avec un boîtier et un support en aluminium moulé sans cuivre qui conviennent aux environnements difficiles et dangereux. La conception du dissipateur thermique interne de ce luminaire conserve un aspect épuré à l'extérieur du luminaire, créant un luminaire DEL qui ne contient pas d'ailettes thermiques externes. Adaptez facilement n'importe quel ancien luminaire HID ou DEL au nouveau VML-X pour une lumière plus propre et plus efficace.

  • DEL économes en énergie et longue durée de vie
  • modèles optiques de passerelle
  • mise à niveau facile pour les concurrents
  • poids plus léger
  • couleur DEL de 5 000 K avec 80 CRI
  • options de couleurs respectueuses de la faune.

Général

Application

Class I Division 2 Hazardous LocationsClass II Hazardous Dust Zone 2 Hazardous LocationsOff and On Shore Oil and GasWet and Marine LocationsFood and BeverageHeavy Industrial

Catalog Number

VML2X1830G

Lumens

18000

Plage de Lumens

12,000 - 18,000 lm

Série

VML-X Series

Source d'éclairage

LED

Température de couleur

5000 K

Type d'élément optique

Glass Globe

Type de fini

Powder Epoxy Paint

UPC

783936185446

Caractéristiques électriques

Courant nominal

1.17-0.51 A

Fréquence nominale

50/60 Hz

Puissance en Watts

140 W

Tension nominale

120-277 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Div2, Groups A,B,C,D
  • Class I, Zone 2, Groups IIC, IIB, IIA
  • Class II, Div. 1&2, Groups E,F,G
  • IECEx QPS 15.0006
  • Ex ec IIC T4/T3 Gc
  • Ex tb IIIC T4/T3 Db
  • QPS22ATEX7000

Liée à l'opération

Lumens

18000

Plage de Lumens

12,000 - 18,000 lm

Température de couleur

5000 K