Marque: GAI-Tronics
No de catalogue: 13310-311
Catalog Number
13310-311
Couleur
Gray
Résistance aux intempéries
NEMA 4, 4X, 3R, 13
Température fonctionnement
-40 °F to +158 °F
Type de produit
Speakers
UPC
783586230947
Certification
Classement(s) de risque
Enregistré pour certification
UL1480 Ed. 6
Résistance aux intempéries
NEMA 4, 4X, 3R, 13
Plage de température d'entreposage
-58°F to +158°F
Température fonctionnement
-40 °F to +158 °F