Marque: GAI-Tronics
No de catalogue: 13310-411
Catalog Number
13310-411
Couleur
Gray (RAL7038)
Résistance aux intempéries
NEMA 4, 4X, 3R, 13
Température fonctionnement
-40 °F to +158 °F
Puissance en Watts
25 W
Certification
Classement(s) de risque
Enregistré pour certification
UL 1480 Ed. 6
Résistance aux intempéries
NEMA 4, 4X, 3R, 13
Plage de température d'entreposage
-58 °F to +158 °F
Température fonctionnement
-40 °F to +158 °F