HUBBELL CANADA
Image of ACC-F1-270 Clip de câble pour module à double degré, ACC-F1-270
Image of ACC-F1-270 Clip de câble pour module à double degré, ACC-F1-270

Clip de câble pour module à double degré, ACC-F1-270

Marque: WILEY

No de catalogue: ACC-F1-270

Clip de câble de module à angle droit 90⁰.

  • S'adapte à une large gamme de combinaisons et de tailles de câbles
  • Testé pour l'environnement (UL2703 et ASTMB117)
  • Aucun outil requis pour l'installation
  • Bords frappés et roulés pour éviter d'endommager l'isolation du câble.

Général

Application

1 to 2 PV wires, Micro Inverter Trunk or AC cables
Wire Diameter Range: Max 13.0mm in total

Catalog Number

ACC-F1-270

Famille de produit

Wire/Cable/Hose Management & Accessories>Wiley Clips

Matériau

304 Stainless Steel

Méthode de montage

Module Frame or Flange Clip - 90 Degree & Straight on
Flange Thickness Range: 1.0mm - 3.0 mm

Type

Cable Clips

Type d'article

3B

Type de produit

Mechanical

UPC

621945452602

UPC 14 Digit GTIN

00621945452602

Dimensions

Dimension - Taille des filets

-

Hauteur de l'emballage

5.5 in

Largeur de l'emballage

8.5 in

Longueur de l'emballage

12.25 in

Poids de l'emballage

7.73 lb

Certifications et conformité

Certification - cULus

Yes

Certification - Homologué CSA

Yes

Enregistré pour certification

UL1565

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL1565

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Méthode de montage

Module Frame or Flange Clip - 90 Degree & Straight on
Flange Thickness Range: 1.0mm - 3.0 mm

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

84000

Quantité dans l'emballage

4000