HUBBELL CANADA
Image of MR8G98 Cliquet à cycle complet, #22-10, YAV, T, YAD, MR8G98
Discontinué

Cliquet à cycle complet, #22-10, YAV, T, YAD, MR8G98

Marque: Burndy

No de catalogue: MR8G98

Sertisseuse à cliquet à cycle complet pour applications critiques, connecteurs #22-10 AWG YAV, T, YAD.

  • Les poignées longues offrent un avantage mécanique plus important
  • Butée réglable pour les bornes (abaissée pour les épissures)
  • Rainures de matrice à code couleur
  • Mécanisme à cliquet entièrement protégé
  • Dos renforcé pour usage intensif
  • Corps à épissure en aluminium à haute résistance.

Général

Application

Crimping

Application - pour utilisation sur

Uninsulated Terminals and Splices

Catalog Number

MR8G98

Nom de commerce

HYTOOL™

Type

Crimper

Type d'outil

Full Cycle Ratchet Crimper

Type de matrice

Permanent Die Grooves

UPC

781810701072

UPC 14 Digit GTIN

00781810701072

Dimensions

Dimensions

10.56 po x 3.31 po x 1.50 po

Hauteur

1.5 in

Largeur

3.31 in

Longueur

10.56 in

Poids

1.5 lb

Lié au conducteur

Plages de sertissage

#22 - #10 AWG

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS

EX

Logistique

Contenu de l'emballage

Tool only